Menu Search

Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

Essentra artikelnummer:

10377550

Oud artikelnummer:

461548

3244 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1399 € 0,6407
1400 + € 0,5324
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 64,07

100 x € 0,6407

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 14.3 mm
d2 19.1 mm
H 25.4 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Schroefdraadstandaard Metrisch
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op