Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,2151 - € 0,2608 6612 Op voorraad
8.7 mm
Zwart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
€ 0,4241 - € 0,5141 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 1,2403 - € 1,2403 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,3966 - € 0,3966 18412 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,1739 - € 0,1937 4156 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
10248959 € 0,2669 - € 0,2959 29000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 0,5034 - € 0,5583 7804 Op voorraad
3.2 mm
Oranje
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
€ 0,2746 - € 0,2746 12301 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,3112 - € 0,3112 16070 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 2,8529 - € 2,8529 43 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1293 - € 0,1437 24946 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,5385 - € 0,598 8722 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
€ 0,0968 - € 0,1077 80994 Op voorraad
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 4,0123 - € 4,2259 56 Op voorraad
44.5 mm
Zwart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,54 - € 0,6483 25207 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 1,7697 - € 1,7697 1006 Op voorraad
27.0 mm
Zwart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,6393 - € 3,1885 314 Op voorraad
45.0 mm
Zwart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 2,3036 - € 2,3036 960 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,6629 - € 1,6629 10851 Op voorraad
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Zwart

10249376

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2151

Voorraadniveaus
6612 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Prijsbereik
€ 0,5141 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2403 - € 1,2403

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,3966

Voorraadniveaus
18412 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blauw

10288580

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1739

Voorraadniveaus
4156 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Oranje

10293249

Prijsbereik
€ 0,5583 - € 0,5034

Voorraadniveaus
7804 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Geel

10288627

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
12301 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,3112

Voorraadniveaus
16070 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,8529

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Prijsbereik
€ 0,1437 - € 0,1293

Voorraadniveaus
24946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Prijsbereik
€ 0,598 - € 0,5385

Voorraadniveaus
8722 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928

Prijsbereik
€ 0,1077 - € 0,0968

Voorraadniveaus
80994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249574

Prijsbereik
€ 4,2259 - € 4,0123

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6483 - € 0,54

Voorraadniveaus
25207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377581

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,7697

Voorraadniveaus
1006 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10377598

Prijsbereik
€ 3,1885 - € 2,6393

Voorraadniveaus
314 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Prijsbereik
€ 2,3036 - € 2,3036

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Prijsbereik
€ 1,6629 - € 1,6629

Voorraadniveaus
10851 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF