High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,7003 - € 2,8529 | Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Zwart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 17,6361 - € 17,6361 | 308 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 11,6252 - € 11,6252 | 75 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan