Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 5,782 - € 5,782 375 Op voorraad
33.0 mm
Blauw
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,0918 - € 0,0918 18734 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1174 - € 0,1305 39384 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,3112 - € 0,3753 3581 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,2746 - € 0,2746 13218 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 2,7613 - € 2,7613 907 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,6132 - € 0,6804 12500 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 4,2106 - € 4,2106 1000 Op voorraad
26.2 mm
Groen
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 5,4769 - € 5,4769 30 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1286 - € 0,1377 41614 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3417 - € 0,3798 15983 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
€ 0,3234 - € 0,3234 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 6,0872 - € 6,0872 386 Op voorraad
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 2,6088 - € 2,6088 94 Op voorraad
33.3 mm
Zwart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,4798 - € 1,6476 2036 Op voorraad
26.2 mm
Zwart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,7826 - € 0,9428 1560 Op voorraad
18.3 mm
Zwart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 11,4421 - € 12,7388 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,3417 - € 0,4119 9085 Op voorraad
11.1 mm
Zwart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
€ 0,5324 - € 0,6407 3144 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10192542

Prijsbereik
€ 5,782 - € 5,782

Voorraadniveaus
375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249307

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
18734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1174

Voorraadniveaus
39384 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Zwart

10249383

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3112

Voorraadniveaus
3581 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
13218 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352

Prijsbereik
€ 2,7613 - € 2,7613

Voorraadniveaus
907 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438

Prijsbereik
€ 0,6804 - € 0,6132

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192238

Prijsbereik
€ 4,2106 - € 4,2106

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Prijsbereik
€ 5,4769 - € 5,4769

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1286

Voorraadniveaus
41614 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Prijsbereik
€ 0,3798 - € 0,3417

Voorraadniveaus
15983 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 6,0872

Voorraadniveaus
386 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249529

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,6088

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249499

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,4798

Voorraadniveaus
2036 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377567

Prijsbereik
€ 0,9428 - € 0,7826

Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,7388 - € 11,4421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Zwart

10249413

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,3417

Voorraadniveaus
9085 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,5324

Voorraadniveaus
3144 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch