Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,1558 - € 0,1558 1880 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
€ 0,0831 - € 0,0831 19575 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.4 mm
1
€ 0,2879 - € 0,2879 9015 Op voorraad
Naturel
Silicone
8.7 mm
1
€ 0,0893 - € 0,0992 5496 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,2567 - € 0,2849 2702 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,5209 - € 0,5773 21891 Op voorraad
Wit
Silicone
10.2 mm
2
€ 0,2923 - € 0,325 8472 Op voorraad
Geel
Silicone
4.9 mm
2
€ 0,1092 - € 0,1092 4794 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
€ 0,0924 - € 0,0924 71223 Op voorraad
Zwart
EPDM
7.9 mm
1
€ 0,1294 - € 0,1294 2014 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.8 mm
1
€ 0,2285 - € 0,2537 44370 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,4882 - € 0,4882 158 Op voorraad
Naturel
Silicone
11.5 mm
1
€ 0,075 - € 0,075 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,1299 - € 0,1444 134069 Op voorraad
Zwart
EPDM
9.5 mm
1
€ 0,1021 - € 0,2381 8700 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.5 mm
1
€ 0,2611 - € 0,2923 7595 Op voorraad
Roze
Silicone
4.2 mm
2
€ 0,279 - € 0,2923 19991 Op voorraad
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
€ 0,2211 - € 0,2211 23603 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,0759 - € 0,0844 3723 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
€ 0,4659 - € 0,5179 1573 Op voorraad
Geel
Silicone
9.5 mm
2
  • van 2
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242643

Prijsbereik
€ 0,1558 - € 0,1558

Voorraadniveaus
1880 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249987

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0831

Voorraadniveaus
19575 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288504

Prijsbereik
€ 0,2879 - € 0,2879

Voorraadniveaus
9015 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288467

Prijsbereik
€ 0,0992 - € 0,0893

Voorraadniveaus
5496 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250020

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,2567

Voorraadniveaus
2702 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241189

Prijsbereik
€ 0,5773 - € 0,5209

Voorraadniveaus
21891 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241141

Prijsbereik
€ 0,325 - € 0,2923

Voorraadniveaus
8472 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242667

Prijsbereik
€ 0,1092 - € 0,1092

Voorraadniveaus
4794 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249994

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0924

Voorraadniveaus
71223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288436

Prijsbereik
€ 0,1294 - € 0,1294

Voorraadniveaus
2014 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241080

Prijsbereik
€ 0,2537 - € 0,2285

Voorraadniveaus
44370 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242650

Prijsbereik
€ 0,4882 - € 0,4882

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242636

Prijsbereik
€ 0,075 - € 0,075

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250006

Prijsbereik
€ 0,1444 - € 0,1299

Voorraadniveaus
134069 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288498

Prijsbereik
€ 0,2381 - € 0,1021

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241134

Prijsbereik
€ 0,2923 - € 0,2611

Voorraadniveaus
7595 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242674

Prijsbereik
€ 0,2923 - € 0,279

Voorraadniveaus
19991 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250013

Prijsbereik
€ 0,2211 - € 0,2211

Voorraadniveaus
23603 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288450

Prijsbereik
€ 0,0844 - € 0,0759

Voorraadniveaus
3723 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241059

Prijsbereik
€ 0,5179 - € 0,4659

Voorraadniveaus
1573 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790