Menu Search

Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

Deze ringplug met treklip is gemaakt van siliconen en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 250 °C. Het ontwerp van het treklipje zorgt voor een eenvoudige aanbrenging of verwijdering van de plug en de sluitring zorgt voor bescherming rondom het gat tegen overtollige verfresten.
Essentra artikelnummer:

10241080

Oud artikelnummer:

35-UWPP-M4

44120 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,2608
1250 - 2499 € 0,2486
2500 + € 0,2349
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 65,20

250 x € 0,2608

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2
Materiaal Silicone
Kleur Donkergroen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op