Menu Search

Hittebestendige ringplug Geel Silicone

Deze ringplug met treklip is gemaakt van siliconen en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 250 °C. Het ontwerp van het treklipje zorgt voor een eenvoudige aanbrenging of verwijdering van de plug en de sluitring zorgt voor bescherming rondom het gat tegen overtollige verfresten.
Essentra artikelnummer:

10241141

Oud artikelnummer:

35-UWPP-562

8472 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,3341
1250 - 2499 € 0,3173
2500 + € 0,3005
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 83,53

250 x € 0,3341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2
Materiaal Silicone
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op