Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale conusdiameter | Kleur | Materiaal | Vingerlipje | Minimale conusdiameter | Plugstijl | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.203 in
55.96 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.01 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.25 in
31.75 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.437 in
36.50 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
€ 4,8121 - € 4,8121 | 6379 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.189 in
30.2 mm
|
Hollow
|
||||
€ 6,9209 - € 6,9209 | 760 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 0,2363 - € 0,2363 | 7490 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,9063 - € 3,9063 | 508 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Hollow
|
||||
€ 5,3641 - € 5,3641 | 326 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.299 in
33.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 0,1712 - € 0,3388 | 2243 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Without Tab
|
0.205 in
5.2 mm
|
Hollow
|
||||
€ 4,3309 - € 4,3309 | 93 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Geel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 5,9868 - € 5,9868 | 205 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Rood
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hollow
|
||||
€ 0,3241 - € 0,642 | 3747 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Without Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 6,5246 - € 6,5246 | 650 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hollow
|
||||
€ 17,7199 - € 18,8522 | 20 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 0,3014 - € 0,3014 | 3 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 4,7838 - € 5,0385 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.535 in
39.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 9,695 - € 9,695 | 79 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 0,167 - € 0,167 | 142150 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Massief
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan