20566678
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Plug Style | Hollow |
---|---|
Fitting Style | Push Fit |
Full Material | Silicone |
Colour | Natural |
Compatible Thread Standard | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M56 |
Minimum Taper Diameter | 47.63 mm |
Minimum Taper Diameter | 1.875 in |
Overall Height | 44.45 mm |
Overall Height | 1.75 in |
Finger Tab | With Tab |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan