Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale conusdiameter | Kleur | Materiaal | Vingerlipje | Minimale conusdiameter | Plugstijl | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1613 - € 0,1797 | 12213 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.063 in
1.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,2533 - € 0,2533 | 3636 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3736 - € 0,4557 | 71029 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.311 in
7.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,8322 - € 0,9256 | 4530 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.626 in
15.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,3494 - € 2,4768 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.311 in
33.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,0712 - € 3,2269 | 13946 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.626 in
41.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 4,5715 - € 4,5715 | 38 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
2.126 in
54.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 10,615 - € 11,818 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4 in
101.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
3.252 in
82.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,0392 - € 0,0392 | 561785 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.063 in
1.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,0511 - € 0,0569 | 175477 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,099 - € 0,1211 | 15132 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,1995 - € 0,242 | 10228 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.343 in
8.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,317 - € 0,3821 | 6199 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.437 in
11.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,4939 - € 0,5944 | 5250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.563 in
14.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,726 - € 0,8746 | 87 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.72 in
18.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,3728 - € 1,5285 | 11061 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.031 in
26.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,4202 - € 2,4202 | 315 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.311 in
33.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,3401 - € 3,4958 | 10 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.626 in
41.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 5,3641 - € 5,6471 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 in
63.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
2.126 in
54.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 19,107 - € 20,1402 | 177 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
3.252 in
82.6 mm
|
Massief
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan