Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale conusdiameter | Kleur | Materiaal | Vingerlipje | Minimale conusdiameter | Plugstijl | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.203 in
55.96 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.437 in
36.50 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.25 in
31.75 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.01 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
€ 10,7848 - € 10,7848 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 16,3612 - € 16,3612 | 21 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
€ 7,3314 - € 7,3314 | 3601 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hollow
|
||||
€ 0,12 - € 0,1333 | 105950 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,317 - € 0,3524 | 8067 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,5689 - € 0,6312 | 4505 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.626 in
15.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,6983 - € 1,7974 | 368 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,1089 - € 0,1211 | 62386 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.02 in
0.5 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,30 - € 0,30 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,4614 - € 0,4614 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.311 in
7.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,4996 - € 0,5548 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,1937 - € 2,3069 | 2 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,9014 - € 2,9014 | 70 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.5 in
38.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 4,3875 - € 4,3875 | 34 Op voorraad |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 8,9724 - € 8,9724 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
Massief
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan