Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 0,4393 - € 0,717 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
€ 0,4317 - € 0,7887 298 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
€ 0,3432 - € 0,6255 4300 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
€ 0,479 - € 0,778 15900 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
€ 4,5005 - € 7,033 80 Op voorraad
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
€ 0,479 - € 0,778 11400 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
€ 0,3432 - € 0,6255 15400 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
€ 0,4027 - € 0,7338 15800 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
€ 0,4393 - € 0,717 16400 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
€ 0,3722 - € 0,6788 100 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 1,6171 - € 4,8819 370 Op voorraad
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
€ 5,4312 - € 7,6891 188 Op voorraad
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
€ 0,2608 - € 0,4759 6318 Op voorraad
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
€ 0,7536 - € 1,4798 322 Op voorraad
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
€ 0,6788 - € 1,5012 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
€ 0,5644 - € 0,9138 8358 Op voorraad
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
€ 0,2395 - € 0,4363 16332 Op voorraad
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
€ 0,7612 - € 1,2006 2712 Op voorraad
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
€ 0,3127 - € 0,5705 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
€ 2,3647 - € 5,7363 260 Op voorraad
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
  • van 12
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturel

10116395

Prijsbereik
€ 0,717 - € 0,4393

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    6.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturel

10116371

Prijsbereik
€ 0,7887 - € 0,4317

Voorraadniveaus
298 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Zwart

10116326

Prijsbereik
€ 0,6255 - € 0,3432

Voorraadniveaus
4300 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10116418

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,479

Voorraadniveaus
15900 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Zwart

10323533

Prijsbereik
€ 7,033 - € 4,5005

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    44.0 mm
  • Aslengte
    38.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Zwart

10116425

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,479

Voorraadniveaus
11400 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10116319

Prijsbereik
€ 0,6255 - € 0,3432

Voorraadniveaus
15400 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Zwart

10116364

Prijsbereik
€ 0,7338 - € 0,4027

Voorraadniveaus
15800 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Zwart

10116401

Prijsbereik
€ 0,717 - € 0,4393

Voorraadniveaus
16400 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    6.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10116333

Prijsbereik
€ 0,6788 - € 0,3722

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    10.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 20.0 mm 16.5 mm Zwart

10179079

Prijsbereik
€ 4,8819 - € 1,6171

Voorraadniveaus
370 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    23.0 mm
  • Totale lengte
    16.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    20.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    23.0 mm
Flenslager 50.0 mm 50.0 mm Zwart

10050637

Prijsbereik
€ 7,6891 - € 5,4312

Voorraadniveaus
188 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    56.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    50.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    56.0 mm
Flenslager 6.2 mm 10.0 mm Zwart

10049723

Prijsbereik
€ 0,4759 - € 0,2608

Voorraadniveaus
6318 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    7.8 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    6.2 mm
  • Nominale buitendiameter
    7.8 mm
Flenslager 20.0 mm 15.0 mm Naturel

10050484

Prijsbereik
€ 1,4798 - € 0,7536

Voorraadniveaus
322 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    26.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    20.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    26.0 mm
Flenslager 18.0 mm 25.0 mm Naturel

10050354

Prijsbereik
€ 1,5012 - € 0,6788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    22.0 mm
  • Totale lengte
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    18.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    22.0 mm
Flenslager 6.0 mm 4.0 mm Zwart

10178812

Prijsbereik
€ 0,9138 - € 0,5644

Voorraadniveaus
8358 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    4.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    6.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    8.0 mm
Flenslager 6.0 mm 6.0 mm Naturel

10049778

Prijsbereik
€ 0,4363 - € 0,2395

Voorraadniveaus
16332 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    9.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    6.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    9.0 mm
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm Zwart

10178911

Prijsbereik
€ 1,2006 - € 0,7612

Voorraadniveaus
2712 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    12.0 mm
Flenslager 10.0 mm 6.0 mm Naturel

10050057

Prijsbereik
€ 0,5705 - € 0,3127

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    10.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    12.0 mm
Flenslager 25.0 mm 16.5 mm Zwart

10179093

Prijsbereik
€ 5,7363 - € 2,3647

Voorraadniveaus
260 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    28.0 mm
  • Totale lengte
    16.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    25.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    28.0 mm