Menu Search

Flenslager 50.0 mm 50.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Essentra artikelnummer:

10050637

Oud artikelnummer:

008500059902

188 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 7,6891
50 + € 5,4312
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 76,89

10 x € 7,6891

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 56.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Asgatdiameter 50.0 mm
Nominale buitendiameter 56.0 mm
Binnendiameter 50.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op