Menu Search

Flenslager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Essentra artikelnummer:

10323533

Oud artikelnummer:

008783023243

80 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 7,033
50 + € 4,5005
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 70,33

10 x € 7,033

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 44.0 mm
Aslengte 38.0 mm
Totale lengte 40.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 40.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 44.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 40.0 mm
Buitendiameter flens 52.0 mm
Nominale buitendiameter 44.0 mm
Flanged Ja
Binnendiameter 40.0 mm
Totale diameter 40.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op