Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.
Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8558 - € 0,8558 | 2192 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
1.180 in
30 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,2495 | 39500 Op voorraad |
HDPE
|
Houtkleur
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,4927 - € 0,6178 | 1198 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,6311 | 24000 Op voorraad |
HDPE;Staal
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0799 - € 0,1992 | 15600 Op voorraad |
HDPE
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,3356 - € 0,6984 | 55000 Op voorraad |
HDPE;Staal
|
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,0962 - € 0,2492 | 12500 Op voorraad |
HDPE
|
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,36 | 3000 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,5492 - € 1,3648 | 440 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2403 - € 1,2403 | 2000 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| € 0,4759 - € 1,1757 | 3600 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,3432 - € 0,3432 | 2000 Op voorraad |
PA;Staal
|
Bruin
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,183 | 5798 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,3295 - € 0,4363 | 1200 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0648 - € 0,1682 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
Houtkleur
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,4103 - € 0,4103 | 1400 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,3356 | 6344 Op voorraad |
PA;Staal
|
Bruin
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1363 - € 0,1601 | Vraag de levertijd aan hier |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,2364 | 14198 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,5766 | 45000 Op voorraad |
HDPE;Staal
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm