Menu Search

Glijder met spijker 22.0 mm Naturel

Spijkerglijvoetjes van polytetrafluoroethyleen(PTFE) met een vilten basis en een stalen spijker. Naturel van uitzicht. Kan eenvoudig in de onderkant van houten poten worden gespijkerd om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Essentra artikelnummer:

10301203

Oud artikelnummer:

550445

5798 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,183
2000 + € 0,1556
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 36,60

200 x € 0,183

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 22.0 mm
Lengte onder kop 15.0 mm
Kleur Naturel
Voet uit vol materiaal Polyamide;Vilt;Staal
Nagelmateriaal Staal
Type Glijder met spijker en vilten voet
Vorm Rond
Goederencode 3926909790
Materiaal PA;Vilt;Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op