Menu Search

Geflenste lenaire kogelbussen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze open lineaire kogeldragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Deze mogen alleen worden gebruikt met assen van gehard staal en de kogellagers zorgen ervoor dat de drager vloeiend over de rail beweegt. Ze zijn vooral nuttig voor zware gewichten en toepassingen met een lange slag.

De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.

Het ontwerp zonder flens maakt een eenvoudige en compacte installatie en integratie in bestaande systemen mogelijk. Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Nuttig voor zware gewichten en toepassingen met een lange slag.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Houdt het gewicht laag, ondersteunt de last en zorgt voor een eenvoudige beweging.
Serie: SRL1752

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Bestellen
€ 31,0579 - € 38,8286 Vraag de levertijd aan hier
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
€ 119,871 - € 149,8392 Vraag de levertijd aan hier
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
€ 28,5414 - € 35,6716 Vraag de levertijd aan hier
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
€ 69,132 - € 86,4116 Vraag de levertijd aan hier
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
€ 71,7945 - € 89,7465 Vraag de levertijd aan hier
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
€ 49,8909 - € 62,3688 Vraag de levertijd aan hier
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
Open lineaire drager met kogelbus 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20262693

Prijsbereik
€ 38,8286 - € 31,0579

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Open lineaire drager met kogelbus 50.0 110.0 M10x20 Aluminium

20262747

Prijsbereik
€ 149,8392 - € 119,871

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Open lineaire drager met kogelbus 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20262686

Prijsbereik
€ 35,6716 - € 28,5414

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Open lineaire drager met kogelbus 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20262709

Prijsbereik
€ 86,4116 - € 69,132

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Open lineaire drager met kogelbus 40.0 90.0 M10x20 Aluminium

20262730

Prijsbereik
€ 89,7465 - € 71,7945

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Open lineaire drager met kogelbus 30.0 70.0 M8x18 Aluminium

20262716

Prijsbereik
€ 62,3688 - € 49,8909

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0