Menu Search

Open lineaire drager met kogelbus 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

Open lineaire drager met kogelbus is een precisie lager in lineaire beweging die een vloeiende beweging met lage frictie biedt. Het ontwerp onder flens zorgt voor een eenvoudige installatie in bestaande systemen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Essentra artikelnummer:

20262686

Oud artikelnummer:

20262686

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 35,6716
10 - 19 € 32,1065
20 - 49 € 30,3239
50 + € 28,5414
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 35,67

1 x € 35,6716

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Gewicht g 150.0
Omvat Stalen lineaire lager geïnstalleerd
Materiaal behuizing Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op