20262747
20262747
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 149,8392 |
| 10 - 19 | € 134,8551 |
| 20 - 49 | € 127,3682 |
| 50 + | € 119,871 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 50.0 |
|---|---|
| l1 | 110.0 |
| d2 | M10x20 |
| h1 | 91.0 |
| h2 | 60.0 |
| h3 ±005 | 113.0 |
| h4 | 25.0 |
| l2 ±02 | 80.0 |
| w1 | 120.0 |
| w2 ±02 | 94.0 |
| w3 | 60.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Gewicht g | 3000.0 |
| Omvat | Stalen lineaire lager geïnstalleerd |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan