20262716
20262716
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 62,3688 |
| 10 - 19 | € 56,1298 |
| 20 - 49 | € 53,015 |
| 50 + | € 49,8909 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | M8x18 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 ±005 | 75.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 50.0 |
| w1 | 70.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 35.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Gewicht g | 630.0 |
| Omvat | Stalen lineaire lager geïnstalleerd |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan