Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,4012 - € 0,8425 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
14.0 mm
1
€ 0,3142 - € 0,3142 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
11.0 mm
4
€ 0,4225 - € 0,8874 18000 Op voorraad
24.0 mm
4.0 mm
2
€ 0,2029 - € 0,4261 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
10.0 mm
2
€ 0,3783 - € 0,7945 3680 Op voorraad
28.5 mm
20.0 mm
2
€ 0,36 - € 0,7561 40997 Op voorraad
29.5 mm
19.0 mm
2
€ 0,1693 - € 0,3133 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
6.0 mm
2
€ 1,1106 - € 2,076 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
29.0 mm
2
€ 0,1382 - € 0,2902 1000 Op voorraad
24.0 mm
7.0 mm
2
€ 0,2273 - € 0,4773 3600 Op voorraad
29.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,5324 - € 0,5324 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
24.0 mm
2
€ 0,2715 - € 0,5702 13650 Op voorraad
29.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,7445 - € 1,5634 Vraag de levertijd aan hier
33.5 mm
28.0 mm
2
€ 0,45 - € 0,9451 10250 Op voorraad
28.0 mm
16.0 mm
1
€ 0,4881 - € 0,9066 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
18.0 mm
2
€ 0,6544 - € 1,2142 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
22.0 mm
2
€ 0,9077 - € 1,6947 720 Op voorraad
34.5 mm
26.0 mm
2
€ 0,4622 - € 0,8618 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
17.0 mm
4
€ 0,6178 - € 1,2975 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
21.0 mm
1
€ 0,1678 - € 0,3523 3200 Op voorraad
24.5 mm
8.0 mm
2
  • van 3
Flexibele eindkap 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084205

Prijsbereik
€ 0,8425 - € 0,4012

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10488362

Prijsbereik
€ 0,3142 - € 0,3142

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Zwart

10087725

Prijsbereik
€ 0,8874 - € 0,4225

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10087763

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087824

Prijsbereik
€ 0,7945 - € 0,3783

Voorraadniveaus
3680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10125823

Prijsbereik
€ 0,7561 - € 0,36

Voorraadniveaus
40997 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087732

Prijsbereik
€ 0,3133 - € 0,1693

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084311

Prijsbereik
€ 2,076 - € 1,1106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10125830

Prijsbereik
€ 0,2902 - € 0,1382

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087855

Prijsbereik
€ 0,4773 - € 0,2273

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087862

Prijsbereik
€ 0,5324 - € 0,5324

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10087794

Prijsbereik
€ 0,5702 - € 0,2715

Voorraadniveaus
13650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10125854

Prijsbereik
€ 1,5634 - € 0,7445

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084229

Prijsbereik
€ 0,9451 - € 0,45

Voorraadniveaus
10250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084243

Prijsbereik
€ 0,9066 - € 0,4881

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084267

Prijsbereik
€ 1,2142 - € 0,6544

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084298

Prijsbereik
€ 1,6947 - € 0,9077

Voorraadniveaus
720 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10084236

Prijsbereik
€ 0,8618 - € 0,4622

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10084250

Prijsbereik
€ 1,2975 - € 0,6178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Zwart

10125847

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,1678

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV