Menu Search

Flexibele eindkap 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

Flexibele eindkappen bieden goede weerstand tegen zuur en kunnen met maskeerhaken worden gebruikt. Het flexibele materiaal is elastisch en kan op grotere diameters worden gebruikt voor een strakke passing.
Essentra artikelnummer:

10125823

Oud artikelnummer:

1287245

22597 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,7561
2000 + € 0,36
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 151,22

200 x € 0,7561

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 19.0 mm
h 29.5 mm
Maximum temperatuur 95 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal TPE/TPV
Type 2
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Product 1287245 vervangt:

Ronde eindkap 19.0 mm (ID) 29.5 mm (H) TPE Zwart
Essentra artikelnummer: 10632673
Oud artikelnummer: 12214

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op