Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9077 - € 1,6947 | 720 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 0,45 - € 0,9451 | 10250 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2715 - € 0,5702 | 13650 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7445 - € 1,5634 | Vraag de levertijd aan hier |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1693 - € 0,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | 3600 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5324 - € 0,5324 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6041 - € 1,2687 | 120 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0543 - € 0,0845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| € 0,059 - € 0,0918 | 89 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0737 - € 0,1146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0922 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1073 - € 0,1669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| € 0,2832 - € 0,4405 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1026 - € 0,1597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1089 - € 0,1694 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| € 0,1487 - € 0,2313 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0797 - € 0,124 | 700 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0675 - € 0,1051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| € 0,0999 - € 0,1554 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5