Menu Search

Flenskap 704.8 mm 88.9 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10239056

Oud artikelnummer:

34271

32 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 88,408
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 88,41

1 x € 88,408

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 704.8 mm
h 88.9 mm
Nominale buismaat 16"
Drukklasse 900
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op