Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 4,7751 - € 5,4463 151 Op voorraad
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
€ 40,8034 - € 41,6412 Vraag de levertijd aan hier
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
€ 21,8316 - € 25,6764 50 Op voorraad
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
€ 6,133 - € 6,9565 43 Op voorraad
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
€ 47,6293 - € 47,6293 15 Op voorraad
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
€ 35,6428 - € 36,3614 39 Op voorraad
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
€ 14,5411 - € 14,831 40 Op voorraad
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
€ 16,8119 - € 20,047 37 Op voorraad
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
€ 25,3865 - € 29,4902 36 Op voorraad
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
€ 8,8634 - € 10,3437 652 Op voorraad
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
€ 5,7362 - € 6,6368 79 Op voorraad
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
€ 46,3936 - € 52,9389 2 Op voorraad
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
€ 62,8252 - € 62,8252 13 Op voorraad
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
€ 5,0341 - € 5,7208 108 Op voorraad
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
€ 10,1608 - € 11,9155 76 Op voorraad
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
€ 9,0927 - € 10,6028 4 Op voorraad
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
€ 7,2464 - € 8,4676 136 Op voorraad
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
€ 22,9151 - € 26,5913 15 Op voorraad
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
€ 6,9267 - € 8,0708 462 Op voorraad
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
10231630 € 12,6321 - € 14,7682 54 Op voorraad
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
  • van 8
Flenskap 209.5 mm 28.4 mm PE Geel

10231586

Prijsbereik
€ 5,4463 - € 4,7751

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 546.1 mm 69.8 mm PE Geel

10233313

Prijsbereik
€ 41,6412 - € 40,8034

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 460.0 mm 24.0 mm PE Geel

10233351

Prijsbereik
€ 25,6764 - € 21,8316

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 228.6 mm 30.2 mm PE Geel

10238998

Prijsbereik
€ 6,9565 - € 6,133

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominale buismaat
    3 1/2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 670.0 mm 24.0 mm PE Geel

10233399

Prijsbereik
€ 47,6293 - € 47,6293

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    10
  • Standaard
    DIN
Flenskap 479.0 mm 93.0 mm PE Geel

10239445

Prijsbereik
€ 36,3614 - € 35,6428

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 285.0 mm 24.0 mm PE Geel

10239360

Prijsbereik
€ 14,831 - € 14,5411

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 445.0 mm 30.0 mm PE Geel

10239407

Prijsbereik
€ 20,047 - € 16,8119

Voorraadniveaus
37 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 558.8 mm 66.5 mm PE Geel

10233290

Prijsbereik
€ 29,4902 - € 25,3865

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 340.0 mm 21.0 mm PE Geel

10233337

Prijsbereik
€ 10,3437 - € 8,8634

Voorraadniveaus
652 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 215.9 mm 23.9 mm PE Geel

10238981

Prijsbereik
€ 6,6368 - € 5,7362

Voorraadniveaus
79 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 743.0 mm 82.6 mm PE Geel

10239063

Prijsbereik
€ 52,9389 - € 46,3936

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 930.0 mm 98.0 mm PE Geel

10239100

Prijsbereik
€ 62,8252 - € 62,8252

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 209.5 mm 31.8 mm PE Geel

10232835

Prijsbereik
€ 5,7208 - € 5,0341

Voorraadniveaus
108 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 355.6 mm 47.8 mm PE Geel

10232880

Prijsbereik
€ 11,9155 - € 10,1608

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 330.2 mm 44.5 mm PE Geel

10239025

Prijsbereik
€ 10,6028 - € 9,0927

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Nominale buismaat
    5"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 273.1 mm 38.1 mm PE Geel

10232842

Prijsbereik
€ 8,4676 - € 7,2464

Voorraadniveaus
136 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 505.0 mm 22.0 mm PE Geel

10233375

Prijsbereik
€ 26,5913 - € 22,9151

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 350
  • Drukklasse
    10
  • Standaard
    DIN
Flenskap 254.0 mm 31.7 mm PE Geel

10231593

Prijsbereik
€ 8,0708 - € 6,9267

Voorraadniveaus
462 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 406.4 mm 30.2 mm PE Geel

10231630

Prijsbereik
€ 14,7682 - € 12,6321

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI