Menu Search

Flenskap 285.0 mm 24.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10239360

Oud artikelnummer:

34311

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 79 € 14,831
80 + € 14,5411
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,83

1 x € 14,831

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 285.0 mm
h 24.0 mm
Nominale buismaat DN 150
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op