D491307
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 90,5388 |
Zelfklevende drager | Folie |
---|---|
Type kleeflaag | Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side |
Kleur | Transparant |
Kleur loslatende laag | Ondoorzichtig |
Verwijderbaarheid | One Side Permanent;One Side Removable |
Type loslatende laag | Finger Lift;Offset to the Right |
Dikte zelfklevende stof + drager | 52.0 µm |
Dikte zelfklevende stof + drager | 52.0 µm |
Bekledingsdikte | 20.0 µm |
Bekledingsdikte | 20.0 µm |
Bekledingsbreedte | 15.0 mm |
Bekledingsbreedte | 0.591 in |
Totale lengte | 8000 m |
Totale lengte | 26246.719 ft |
Roldiameter | 152.0 mm |
Roldiameter | 5.984 in |
Goederencode | 3919101990 |
Lengte rol | 8000.0 m |
Lengte rol | 26246.719 ft |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan