Menu Search

Beschermslang voor glasvezel - 1 tot 4 verdeelstuk

Op voorraad

Met deze optische glasvezelcomponenten kunnen kleine meervoudige glasvezelkabels met aramide mechanisch en veilig worden afgesloten. Het verdeelstuk is stapelbaar en biedt een doorbraak voor maximaal 4 draden. Er is ook een ontwikkelingskit verkrijgbaar, die alle adapters bevat (OFM-4-05-19BLK). Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V2-classificatie.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Minimale compatibele kabeldiameter Maximale compatibele kabeldiameter Bestellen
€ 21,8306 - € 27,1732 Vraag de levertijd aan hier
5.0 mm
6.4 mm
€ 5,5453 - € 5,5453 Vraag de levertijd aan hier
8.5 mm
10.8 mm
€ 9,6464 - € 12,0357 2 Op voorraad
5.0 mm
5.0 mm
€ 5,684 - € 5,684 Vraag de levertijd aan hier
5.1 mm
6.0 mm
€ 5,684 - € 5,684 Vraag de levertijd aan hier
4.1 mm
5.0 mm
€ 9,1121 - € 9,1121 38 Op voorraad
2.5 mm
3.5 mm
€ 11,6944 - € 14,618 Vraag de levertijd aan hier
5.1 mm
6.0 mm
Glasvezelverdeelstuk 5.0 mm 6.4 mm Zwart

10316054

Prijsbereik
€ 27,1732 - € 21,8306

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    OFBLT - Optical Fibre
  • Totale hoogte
    19.4 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Glasvezelverdeelstuk 8.5 mm 10.8 mm Zwart

10559888

Prijsbereik
€ 5,5453 - € 5,5453

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    Glasvezel
  • Totale hoogte
    19.4 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Glasvezelverdeelstuk 5.0 mm 5.0 mm Zwart

10316047

Prijsbereik
€ 12,0357 - € 9,6464

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    OFBLT - Optical Fibre
  • Totale hoogte
    19.4 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Glasvezelverdeelstuk 5.1 mm 6.0 mm Zwart

10316023

Prijsbereik
€ 5,684 - € 5,684

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    Glasvezel
  • Totale hoogte
    19.4 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Glasvezelverdeelstuk 4.1 mm 5.0 mm Zwart

10316016

Prijsbereik
€ 5,684 - € 5,684

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    Glasvezel
  • Totale hoogte
    19.4 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Glasvezelverdeelstuk 2.5 mm 3.5 mm Zwart

10316009

Prijsbereik
€ 9,1121 - € 9,1121

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    Glasvezel
  • Totale hoogte
    19.4 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Glasvezelverdeelstuk 5.1 mm 6.0 mm Zwart

10316061

Prijsbereik
€ 14,618 - € 11,6944

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    2.5-10.8 mm
  • Totale lengte
    47.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Maximale compatibele kabeldiameter
    6.0 mm