Menu Search

Ezepluggen

Op voorraad

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Voorzien van een centrale of zijdelingse Treklip waarmee ze eenvoudig uit gaten met schroefdraad kunnen worden geplaatst en verwijderd.Het beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.Het is eenvoudig te installeren met het gepatenteerde quick-fit-ontwerp en vergrendelt de plug met een eenvoudige druk op zijn plaats. Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1055

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Draadmaat d1 Trekrichting D Type Bestellen
€ 0,0738 - € 0,0877 81000 Op voorraad
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
€ 0,1617 - € 0,1906 8800 Op voorraad
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
€ 0,2074 - € 0,2471 10750 Op voorraad
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
€ 0,0846 - € 0,1005 63980 Op voorraad
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
€ 0,1287 - € 0,1519 Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
€ 0,1394 - € 0,1647 12192 Op voorraad
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Rood

10262740

Prijsbereik
€ 0,0877 - € 0,0738

Voorraadniveaus
81000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Draadmaat
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Rood

10262788

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1617

Voorraadniveaus
8800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Rood

10262795

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,2074

Voorraadniveaus
10750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Rood

10262757

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0846

Voorraadniveaus
63980 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Rood

10262764

Prijsbereik
€ 0,1519 - € 0,1287

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Draadmaat
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Rood

10262771

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1394

Voorraadniveaus
12192 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Draadmaat
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Trekrichting
    Central