10262788
467031
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 1599 | € 0,1906 |
| 1600 + | € 0,1617 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 40.0 mm |
|---|---|
| D | 1.575 in |
| d1 | 22.5 mm |
| d1 | 0.886 in |
| d2 | 1.087 in |
| d2 | 27.6 mm |
| Draadmaat | 1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28 |
| Trekrichting | Central |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Rood |
| Type | 2 |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan