Menu Search

Ezeplug 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Rood

Deze ezeplug past op gaten met of zonder schroefdraad. Het gepatenteerde ontwerp biedt een eenvoudige drukbevestiging met een sterke en flexibele centrale treklip voor snelle verwijdering
Essentra artikelnummer:

10262757

Oud artikelnummer:

467028

68980 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 5999 € 0,1005
6000 + € 0,0846
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 50,25

500 x € 0,1005

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.7 mm
d1 12.0 mm
d2 16.5 mm
Draadmaat 1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
Trekrichting Central
Materiaal LDPE
Kleur Rood
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op