Enkelzijdige zuignappen met haak hebben een metalen of kunststof haak om displaymateriaal aan op te hangen. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Komdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3269 - € 0,6984 | 17 Op voorraad |
Transparant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 0,501 - € 1,067 | 3227 Op voorraad |
Transparant
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||||
€ 0,4019 - € 0,7311 | 2200 Op voorraad |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 0,2462 - € 0,5231 | 4039 Op voorraad |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,45 - € 0,957 | 921 Op voorraad |
Transparant
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
€ 0,3142 - € 0,3142 | 14355 Op voorraad |
Transparant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 1,4216 - € 1,4216 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
2.795 in
71.0 mm
|
||||||||
€ 0,409 - € 0,9029 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 0,5576 - € 1,2299 | 580 Op voorraad |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 0,5944 - € 1,3148 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,3538 - € 0,7784 | 850 Op voorraad |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,5392 - € 1,1903 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 0,409 - € 0,9029 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 0,7246 - € 1,5993 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 0,1641 - € 0,3507 | 8010 Op voorraad |
Transparant
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
€ 0,3467 - € 0,74 | 3200 Op voorraad |
Transparant
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
€ 0,2462 - € 0,4488 | 6319 Op voorraad |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,7458 - € 1,3553 | 430 Op voorraad |
Wit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
€ 1,2752 - € 2,2291 | 2990 Op voorraad |
Wit
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||||
€ 0,3863 - € 0,8411 | 171 Op voorraad |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan