Menu Search

Zuignap 40.0 mm Kunststof haak PVC Transparant

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and includes a plastic hanging hook. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra artikelnummer:

10272954

Oud artikelnummer:

492732

21334 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,3386
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 169,30

500 x € 0,3386

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Komdiameter 40.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.3237 GBP
Totale dikte 16.0 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Hangmethode Plastic Hook
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op