Menu Search

Zuignap 30.0 mm Kunststof haak PVC Transparant

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and includes a plastic hanging hook. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra artikelnummer:

10272930

Oud artikelnummer:

492730

5280 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 0,4706
800 + € 0,2582
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 37,65

80 x € 0,4706

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Komdiameter 30.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.456 GBP
Totale dikte 14.0 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Hangmethode Plastic Hook
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op