Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5431 - € 0,6396 | 31 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5476 - € 0,647 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,506 - € 0,601 | 347 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,558 - € 0,6604 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5654 - € 0,6693 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5016 - € 0,5936 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5194 - € 0,6129 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5253 - € 0,6203 | 405 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0951 - € 0,0951 | 1591 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,0857 - € 0,0951 | 864 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 21 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,2107 - € 0,2107 | 421 Op voorraad |
M5
|
Transparant
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,224 - € 0,224 | 2983 Op voorraad |
M8
|
Transparant
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| 10116685 | € 0,1112 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Transparant
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
|
| € 0,2938 - € 0,5342 | 6206 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,3309 - € 0,5357 | 191 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,322 - € 0,5238 | 456 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1662 - € 0,3042 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1449 - € 0,2003 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
| € 0,1449 - € 0,2003 | 6000 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Platte aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan