Menu Search

Gekartelde schroef M3 10.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Essentra artikelnummer:

10357804

Oud artikelnummer:

176301000022

31 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,6396
100 - 499 € 0,5921
500 + € 0,5431
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 31,98

50 x € 0,6396

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M3
Koptype Truss-kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polycarbonaat
Totale lengte 14.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op