Menu Search

Gekartelde schroef M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Deze duimschroef met gleuf heeft een gekartelde kop en is gemaakt van zwart nylon met 30% glasvezel voor extra mechanische sterkte. Het wordt gebruikt in toepassingen waar eenvoudige toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Essentra artikelnummer:

10088999

Oud artikelnummer:

140051569916

191 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5357
500 - 999 € 0,4125
1000 + € 0,3309
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 53,57

100 x € 0,5357

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Draadmaat M5
Koptype Knurled Round Head
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Totale lengte 19.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op