Drukveren zijn de meest gebruikelijke veren met een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden. Ideaal voor toepassingen waar een druk- of compressiekracht gewenst is. Drukveren kunnen zowel over een staaf als in een gat worden bevestigd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste lengte | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Buitendiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4719 - € 1,5993 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.469 in
11.9 mm
|
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,4719 - € 1,6022 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.929 in
23.6 mm
|
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.307 in
7.8 mm
|
21.01 Nmm
21.01 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.594 in
15.1 mm
|
9.98 Nmm
9.98 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.035 in
26.3 mm
|
5.64 Nmm
5.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.598 in
40.6 mm
|
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5285 - € 1,67 | 20 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 1,5285 - € 1,67 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 1,5285 - € 1,67 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.094 in
27.8 mm
|
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 1,5285 - € 1,67 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.5 in
38.1 mm
|
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 2,222 - € 2,4202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.72 in
18.3 mm
|
20.35 Nmm
20.35 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 2,222 - € 2,4202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.382 in
35.1 mm
|
9.28 Nmm
9.28 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 2,222 - € 2,4202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.047 in
52.0 mm
|
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 2,222 - € 2,4202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.713 in
68.9 mm
|
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
€ 2,1371 - € 2,3211 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.736 in
18.7 mm
|
9.79 Nmm
9.79 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
€ 2,1371 - € 2,3211 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.264 in
32.1 mm
|
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
€ 2,1371 - € 2,3211 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.925 in
48.9 mm
|
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
€ 2,59 - € 2,8243 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.724 in
18.4 mm
|
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
€ 2,59 - € 2,8165 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.386 in
35.2 mm
|
12.91 Nmm
12.91 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
€ 2,59 - € 2,8165 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.043 in
51.9 mm
|
8.30 Nmm
8.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan