1217132
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 1,5993 |
150 - 299 | € 1,5144 |
300 + | € 1,4719 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 76.2 mm |
---|---|
Totale lengte | 3 in |
Materiaal | Koolstofstaal |
Veerconstante | 0.82 Nmm |
Veerconstante | 0.82 Nmm |
Max. ingedrukte lengte | 15.3 mm |
Max. ingedrukte lengte | 0.602 in |
Belasting bij laadlengte | 34.70 N |
Belasting bij laadlengte | 34.70 N |
Belaste lengte | 34.0 mm |
Belaste lengte | 1.339 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Buitendiameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 0.48 in |
Draaddiameter | 1.1 mm |
Draaddiameter | 0.043 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan