Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0759 - € 0,1249 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| € 0,1121 - € 0,1735 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2737 - € 0,3832 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,7292 - € 0,7292 | 44903 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0778 - € 0,1281 | 21995 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1476 | 60596 Op voorraad |
0.188 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 179196 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,3036 | 15793 Op voorraad |
0.236 in
6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 111 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,63 - € 0,63 | 1925 Op voorraad |
0.394 in
10 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,2807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,5553 - € 0,5553 | 888 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Transparant
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 10149263 | € 0,1922 - € 0,2959 | Vraag de levertijd aan hier |
0.281 in
7.14 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
| € 0,1176 - € 0,2151 | 19680 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| € 0,1046 - € 0,1906 | 81 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2852 | Vraag de levertijd aan hier |
0.281 in
7.14 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2486 | 173 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 0,1693 - € 0,2624 | 2000 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,3432 | 154123 Op voorraad |
0.281 in
7.14 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1464 - € 0,2242 | 2995 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan