Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5339 - € 0,839 | 6700 Op voorraad |
0.394 in
10 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,3508 | 2605 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3951 | 99185 Op voorraad |
0.130 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,3661 | 22007 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,3508 | 487 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| € 0,1473 - € 0,1906 | 29748 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,4973 | 2095 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,3539 | 4191 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| € 0,3707 - € 0,601 | 22163 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| € 0,6956 - € 1,0969 | 606 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,3996 - € 0,6499 | 4200 Op voorraad |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,389 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4088 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,4012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,4378 | 90 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| € 0,2044 - € 0,2959 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,1274 - € 0,2334 | 102400 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| € 0,1305 - € 0,1815 | 9626 Op voorraad |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3951 | 73 Op voorraad |
0.130 in
3.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.394 in
10 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| € 0,2639 - € 0,4287 | 566 Op voorraad |
0.269 in
6.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan