10278970
495225
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,3832 |
| 1000 + | € 0,2737 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 0.626 in |
|---|---|
| Ankerlengte | 15.9 mm |
| Kopdiameter | 0.752 in |
| Kopdiameter | 19.1 mm |
| Kophoogte | 0.031 in |
| Kophoogte | 0.8 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.106 in |
| Minimale plaatdikte | 2.7 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.287 in |
| Maximale plaatdikte | 7.3 mm |
| Minimale gatdiameter | 0.252 in |
| Minimale gatdiameter | 6.4 mm |
| Maximale gatdiameter | 6.4 mm |
| Maximale gatdiameter | 0.252 in |
| Kleur | Transparant |
| Materiaal | PP |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan