10266052
468841
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,3036 |
| 10000 + | € 0,2898 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 15 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.591 in |
| Kopdiameter | 16 mm |
| Kopdiameter | 0.630 in |
| Kophoogte | 2 mm |
| Kophoogte | 0.079 in |
| Compatibele gatdiameters | 0.236 in |
| Compatibele gatdiameters | 6.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 2.5 - 8.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.098 - 0.315 in |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknageltype | Gekartelde nagel |
| Type | Type 1 |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
| Goederencode | 3926909790 |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan