Menu Search

Druknagels - duwstiften

Op voorraad

Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).

Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.

Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.

UL94 V2 vlambeveiligde opties

Serie: SR1968

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kophoogte Plaatdikte Kopdiameter Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,276 - € 0,276 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
€ 0,3992 - € 0,3992 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,0881 - € 0,1059 17005 Op voorraad
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
€ 0,2374 - € 0,2864 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
€ 0,1408 - € 0,1558 489 Op voorraad
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
€ 0,0692 - € 0,077 67898 Op voorraad
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
€ 0,0629 - € 0,0699 945 Op voorraad
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
€ 0,1587 - € 0,1662 17645 Op voorraad
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
€ 0,1352 - € 0,1498 10441 Op voorraad
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
€ 0,0983 - € 0,1093 719 Op voorraad
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
€ 0,1325 - € 0,147 18455 Op voorraad
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
€ 0,4882 - € 0,4882 3560 Op voorraad
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
€ 0,0832 - € 0,0923 2094 Op voorraad
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
€ 0,0837 - € 0,0929 630 Op voorraad
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
€ 0,1825 - € 0,3413 46 Op voorraad
Nylon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
€ 0,0369 - € 0,0455 2000 Op voorraad
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
€ 0,046 - € 0,0569 8893 Op voorraad
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
€ 0,0558 - € 0,0688 Vraag de levertijd aan hier
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
€ 0,117 - € 0,1445 1000 Op voorraad
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
  • van 6
N/A Naturel 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prijsbereik
€ 0,276 - € 0,276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    21.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Montageclip 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10380611

Prijsbereik
€ 0,3992 - € 0,3992

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
N/A Naturel 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prijsbereik
€ 0,1059 - € 0,0881

Voorraadniveaus
17005 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    14.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Montageclip 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10380628

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,2374

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
N/A Naturel 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    17.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Prijsbereik
€ 0,1558 - € 0,1408

Voorraadniveaus
489 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.2 - 6.6 mm
  • Kopdiameter
    15.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Prijsbereik
€ 0,077 - € 0,0692

Voorraadniveaus
67898 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankerlengte
    12.4 mm
  • Kopdiameter
    11.5 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Prijsbereik
€ 0,0699 - € 0,0629

Voorraadniveaus
945 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.4 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1587

Voorraadniveaus
17645 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 - 5.3 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Prijsbereik
€ 0,1498 - € 0,1352

Voorraadniveaus
10441 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.4 - 4.8 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kophoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Prijsbereik
€ 0,1093 - € 0,0983

Voorraadniveaus
719 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    2.3 - 2.4 mm
  • Kopdiameter
    4.8 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Prijsbereik
€ 0,147 - € 0,1325

Voorraadniveaus
18455 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankerlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Prijsbereik
€ 0,4882 - € 0,4882

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.8 - 6.5 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Prijsbereik
€ 0,0923 - € 0,0832

Voorraadniveaus
2094 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopdiameter
    5.2 mm
  • Kophoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Prijsbereik
€ 0,0929 - € 0,0837

Voorraadniveaus
630 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10370933

Prijsbereik
€ 0,3413 - € 0,1825

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.2 - 5.3 mm
  • Ankerlengte
    13.0 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kophoogte
    2.7 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Prijsbereik
€ 0,0455 - € 0,0369

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    3.2 mm
  • Ankerlengte
    5 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kophoogte
    1 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Prijsbereik
€ 0,0569 - € 0,046

Voorraadniveaus
8893 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    3.1 mm
  • Ankerlengte
    7 mm
  • Kopdiameter
    11.9 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Prijsbereik
€ 0,0688 - € 0,0558

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    3.0 - 3.1 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.9 mm
  • Ankerlengte
    3.4 mm
  • Kopdiameter
    4.7 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
N/A Naturel 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Prijsbereik
€ 0,1445 - € 0,117

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    9.3 mm
  • Ankerlengte
    14 mm
  • Kopdiameter
    15.1 mm
  • Kophoogte
    3.4 mm
  • Kleur
    Naturel