Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.
De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Kophoogte | Kopdiameter | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1434 - € 0,1983 | 1210 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 3545 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 126250 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 2414 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 45250 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 997 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,212 - € 0,2944 | 29 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 499 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 341 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,212 - € 0,2944 | 3250 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,1952 | Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm