10331149
094111060301
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 499 | € 0,1983 |
| 500 - 999 | € 0,1846 |
| 1000 + | € 0,1434 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 0.138 in |
|---|---|
| Ankerlengte | 3.5 mm |
| Kopdiameter | 0.252 in |
| Kopdiameter | 6.4 mm |
| Kophoogte | 0.039 in |
| Kophoogte | 1.0 mm |
| Compatibele gatdiameter | 3.1 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.122 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.039 - 0.079 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.0 - 2.0 mm |
| Klinknageltype | Klinknagel |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Kleur | Wit |
| Massief materiaal | Nylon 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan