Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,184 |
500 - 999 | € 0,1712 |
1000 + | € 0,133 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 4.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.177 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.0 mm |
Head Height | 0.039 in |
Compatible Hole Diameter | 3.6 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.142 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 3.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.118 in |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan