Menu Search

Druknagel 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Wit

H-type druknagels hebben een kopontwerp voor snel en eenvoudig monteren en verwijderen. Plaats de druknagel in het werkstuk en duw op de pen met platte kop, zodat de doorvoer aangrijpt. Wanneer de pen in de doorvoer wordt geduwd, zetten de poten van de doorvoer uit en wordt de klinknagel stevig op zijn plek gehouden. De kop van de pin is plat, met een schuine rand. Het vlakke oppervlak zorgt voor een schoon en net uiterlijk. Gemaakt van UL-geclassificeerde nylon 6.
Essentra artikelnummer:

10331200

Oud artikelnummer:

094114560301

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1983
500 - 999 € 0,1846
1000 + € 0,1434
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 49,58

250 x € 0,1983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 8.0 mm
Kopdiameter 6.0 mm
Kophoogte 1.0 mm
Compatibele gatdiameter 3.1 mm
Compatibele paneeldiktes 5.0 - 6.5 mm
Klinknageltype Klinknagel
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op