Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1247 - € 0,1868 | 2643 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,114 - € 0,1717 | 2951 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,119 - € 0,1321 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,2308 - € 0,2308 | 74 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,253 - € 0,3024 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,1331 - € 0,1331 | 7097 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1224 - € 0,1358 | 989 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,2207 - € 0,2462 | 773 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1599 - € 0,2222 | 6096 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1207 - € 0,1343 | 2122 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,1253 - € 0,1395 | 4263 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,1374 - € 0,191 | 8625 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
€ 0,4005 - € 0,651 | 604 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,1358 - € 0,1358 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,2151 - € 0,2151 | 1344 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1797 - € 0,3283 | 3836 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,1343 - € 0,1343 | 2403 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,1395 - € 0,1395 | 744 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,1486 - € 0,2052 | 19919 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,1641 - € 0,2278 | 5341 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan