Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0907 - € 0,1208 | 8000 Op voorraad |
8-32
|
0.331 in
8.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 0,1797 - € 0,3283 | 36 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,4543 - € 1,0048 | 113 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1599 - € 0,2222 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,4005 - € 0,651 | 94 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,2165 - € 0,3948 | 786 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,4543 - € 1,0048 | 94 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1953 - € 0,25 | 346 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,2165 - € 0,3948 | 966 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,0997 - € 0,133 | 955 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,0966 - € 0,1286 | 2840 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,1006 - € 0,1343 | 2910 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,0881 - € 0,1087 | 2000 Op voorraad |
5/16-18
|
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,225 | 2000 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan